Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:13:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TFE40-XL
Flanged housing unit
Housing units TFE, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, T seals


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
H | 145 mm | Height flange |
H | 145 mm | Flange width |
U | 46,6 mm | Total height unit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 840 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,71 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 120 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
T1 | 4 mm | Height spigot |
Z | 100 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
W | 5 mm | Width across flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 28 mm | Height housing |
A1 | 11,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 11,5 mm | Distance raceway |
B1 | 56,5 mm | Locking collar total width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 58 mm | Outer diameter locking collar |
Additional information
GEHFE08-GG-N | Housing | |
GE40-XL-KTT-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları TFE40-XL
TFE40-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

