Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:21:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045017-D-PP
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
D | 130 mm | Outside diameter |
B | 60 mm | Width |
Cr | 219.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 365.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 48.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 1.510 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 2,67 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
Ca1 | 49 mm | Mounting dim for snap ring WRE (not included in delivery) Tolerance: 0/-0,2 |
Ca2 | 46 mm | Mounting dim for retaining ring to DIN 471 (not incl. In delivery) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 104 mm | Rib diameter inner ring |
d2 | 112 mm | Sealing diameter (rib) |
d3 | 142 mm | Outside diameter of snap ring WRE |
d1 min | 104,5 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
30 ° | Chamfer angle | |
-0,2 mm | Lower distance snap ring tolerance | |
-0,2 mm | Lower distance retaining ring tolerance | |
0 mm | Upper distance snap ring tolerance | |
0 mm | Upper distance retaining ring tolerance | |
0 mm | Lower distance ring groove tolerance | |
0,2 mm | Upper distance ring groove tolerance |
Dimensions
C | 59 mm | Width, outer ring |
C1 | 54,2 mm | Distance ring grooves |
D1 | 127,1 mm | Diameter of groove |
m | 4,2 mm | Width of groove |
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
t | 1,5 mm | Chamfer width |
X | 48 mm | Distance between rolling elements |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları SL045017-D-PP
SL045017-D-PP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch