Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:34:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024844
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02
Remanufacturable


Main Dimensions & Performance Data
Cr | 335.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
≈m | 5,834 kg | Ağırlık |
Dimensions
s | 4 mm | Axial displacement |
İndirmeler:
Özellikleri
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting