Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:39:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SK104-207-KTT-B-L402/70
Self-aligning deep groove ball bearings
Self-aligning deep groove ball bearings SK..-KTT-B, Spherical outer ring, inner ring with hexagonal bore, T seal on both sides
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
DSP | 72 mm | Outside diameter |
B | 37,9 mm | Width |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 444 g | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 60 mm | Outside diameter seal |
C | 19 mm | Width, outer ring |
F | 37,2 mm | Maximum distance hexagonal bore |
r | 0,13 mm | Radius hexagonal bore |
C2 | 22,7 mm | Sealing total width |
d1 | 46,8 mm | Rib diameter inner ring |
d | 31,75 mm | Width of flats |
0,15 mm | Width across flats upper tolerance | |
d | 31,75 mm | Width across flats (Inch) |
0,05 mm | Width across flats lower tolerance |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.