Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:17:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SK014-205-KRR-B
Self-aligning deep groove ball bearings
Self-aligning deep groove ball bearings SK..-KRR-B, spherical outer ring, inner ring with hexagonal bore, R seals on both sides


Main Dimensions & Performance Data
DSP | 52 mm | Outside diameter |
B | 25,4 mm | Width |
Cr | 14.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 170,6 g | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 42,6 mm | Outside diameter seal |
C | 15 mm | Width, outer ring |
F | 26,2 mm | Maximum distance hexagonal bore |
r | 0,13 mm | Radius hexagonal bore |
C2 | 16,7 mm | Sealing total width |
d1 | 33,8 mm | Rib diameter inner ring |
d | 22,225 mm | Width of flats |
0,15 mm | Width across flats upper tolerance | |
d | 22,225 mm | Width across flats (Inch) |
0,05 mm | Width across flats lower tolerance |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.

