Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SK014-205-KRR
Deep groove ball bearing
Self-aligning deep groove ball bearings SK..-KRR, Cylindrical outer ring, inner ring with hexagonal bore, R seal on both sides
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 25,4 mm | Width |
Cr | 14.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 175 g | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 42,5 mm | Outside diameter seal |
C | 15 mm | Width, outer ring |
F | 26,5 mm | Maximum distance hexagonal bore |
r | 0,12 mm | Radius hexagonal bore |
C2 | 16,5 mm | Sealing total width |
d1 | 33,8 mm | Rib diameter inner ring |
d | 22,225 mm | Width of flats |
d | 22,225 mm | Width across flats (Inch) |
0,15 mm | Width across flats upper tolerance | |
0,05 mm | Width across flats lower tolerance |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | KRR | Lip seals on both sides |
Deviating ballset | 205 | 205 |
Özellikleri

