Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:50:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25,4 mm | Hüllkreis innen |
D | 33,338 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite |
Cr | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 46.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 46,6 g | Ağırlık |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Ohne | ohne |


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products