Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:25:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 11,112 mm | Under roller diameter |
D | 17,462 mm | Outside diameter |
C | 15,875 mm | Width |
Cr | 7.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.200 N | Basic static load rating, radial |
nG | 19.600 1/min | Limiting speed |
≈m | 11 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | PP | Contact Seal on both sides |

