Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:30:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 19,05 mm | Under roller diameter |
D | 25,4 mm | Outside diameter |
C | 17,46 mm | Width |
Cr | 12.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 17.500 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 19,58 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | P | Contact seal on one side |