Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:53:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE40-XL
Take-up housing unit
Take-up housing units RTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Tercih edilen ürün


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 115 mm | Höhe |
L | 141 mm | Länge gesamt |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
≈m | 2,5 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Breite Führungsnut |
H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung | |
H1 | 102 mm | Abstand Führungsnut |
0,15 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 29 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 88 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 16 mm | Länge Steg |
L3 | 82 mm | Länge Führungsnut |
A | 50 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 20 mm | Breite Aussparung |
N2 | 49 mm | Höhe Aussparung |
S1 | 35,1 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
T | 82 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
A2 | 35 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
TUE08 | Gehäuse | |
GE40-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Material | GG | Grey cast iron |


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products