Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO80X100X30-XL
Needle roller bearing
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Yerine geçer
RNAO80X100X30



Main Dimensions & Performance Data
Fw | 80 mm | Under roller diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
C | 30 mm | Width, outer ring |
Cr | 80.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 176.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 31.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.600 1/min | Reference speed |
≈m | 0,58 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
Db | 81 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/housing |
db | 87,2 mm | Shoulder diameter axial guidance NK/shaft |
Da | 89 mm | Shoulder diameter outer ring |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
E | 88 mm | Raceway diameter outer ring |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RNAO80X100X30-XL
RNAO80X100X30-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of needle roller bearings

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Englisch
Rolling bearings
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager

2024-03-15 | Katalog | HR1 | Chinesisch