Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:58:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6907-ZW-XL
Radial roller bearing
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Yerine geçer
RNA6907-ZW
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 42 mm | Under roller diameter |
D | 55 mm | Outside diameter |
Cr | 54.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 86.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 16.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 10.700 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 6.400 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 6.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,199 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 36 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Son görüntülenen ürünler