Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:08:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6905-XL
Radial roller bearing
Radial roller bearing RNA..-XL
Yerine geçer
RNA6905
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 30 mm | Under roller diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 44.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 59.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 10.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.400 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 8.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 7.900 1/min | Reference speed |
≈m | 110,12 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 30 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | Standard | |
Lubrication hole | the aid of the bearing frequency calculator, you can determine this by inputting the geometrical data. | With |
Coating | Without | |
Sealing | Without | |
Special features | Without | |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları RNA6905-XL
RNA6905-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of needle roller bearings

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Englisch
Rolling bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager

2024-03-15 | Katalog | HR1 | Chinesisch