Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:47:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6901-XL
Radial roller bearing
Radial roller bearing RNA..-XL
Yerine geçer
RNA6901
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 16 mm | Under roller diameter |
D | 24 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 18.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 21.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.850 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 23.200 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 13.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 14.300 1/min | Reference speed |
≈m | 31,2 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 22 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
G16X24X3 | Sealing ring | |
SD16X24X3 | Sealing ring 2 |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of needle roller bearings

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Englisch
Rolling bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager

2024-03-15 | Katalog | HR1 | Chinesisch