Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:50:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4905-RSR-XL
Radial roller bearing
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Yerine geçer
RNA4905-RSR
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 30 mm | Under roller diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
Cr | 21.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 24.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.600 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 8.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
≈m | 62,2 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 17 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |