Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:04:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4852-XL
Radial roller bearing
Radial roller bearing RNA..-XL
Yerine geçer
RNA4852
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 285 mm | Under roller diameter |
D | 320 mm | Outside diameter |
B | 60 mm | Width |
Cr | 415.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.160.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 161.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.660 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 1.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 890 1/min | Reference speed |
≈m | 5,746 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 60 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |