Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:49:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4840-XL
Radial roller bearing
Radial roller bearing RNA..-XL
Yerine geçer
RNA4840
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 220 mm | Under roller diameter |
D | 250 mm | Outside diameter |
B | 50 mm | Width |
Cr | 260.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 720.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 104.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.150 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 1.290 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 1.280 1/min | Reference speed |
≈m | 3,292 kg | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
C | 50 mm | Width, outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |