Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO70-XL
Flanged housing unit
Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals
Yerine geçer
RMEO70
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
H | 300 mm | Height flange |
B1 | 75,5 mm | Locking collar total width |
U | 49,9 mm | Total height unit |
Cr | 104.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 68.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.400 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 12,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 252 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 25 mm | Fixing bore |
Z | 185 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 43 mm | Height housing |
A1 | 25 mm | Thickness of flange |
A2 | -0,5 mm | Distance raceway |
S | 4 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
MEO14 | Housing | |
GNE70-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RMEO70-XL
RMEO70-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

