Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:11:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMF15-XL
Flanged housing unit
Housing units RCSMF, two-bolt flanged housing units, sheet steel, rubber interliner, eccentric locking collar, P seals
Yerine geçer
RCSMF15


Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
L | 70 mm | Flange width |
H | 114 mm | Height flange |
U | 34,8 mm | Total height unit |
Cr | 9.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 248 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 900 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 900 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,29 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 92 mm | Distance fixing bore |
N | 10,5 mm | Fixing bore |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 27 mm | Height housing |
A2 | 12,7 mm | Distance raceway |
S | 1,5 mm | Thickness of flange |
V | 68 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN65-RCSMF | Housing | |
GRG.RCSM40/65 | Rubber interliner designation | |
RAE15-XL-NPP-FA106 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCSMF15-XL
RCSMF15-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

