Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:30:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
L | 110 mm | Flange width |
U | 49,2 mm | Total height unit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,942 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 82 mm | Distance fixing bore |
N | 11 mm | Fixing bore |
W | 4 mm | Width across flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 27 mm | Height housing |
A1 | 14,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 12 mm | Distance raceway |
B | 49,2 mm | Width |
S | 2,5 mm | Thickness of flange |
Q | Rp1/8 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
1 | Number of housings 2 | |
FLAN80-CS-VA | Housing | |
FLAN80-CST-AH02 | Housing (Part 2) | |
GYE40-KRR-B-FA107-VA | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Material | VA | Stainless Steel |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."