Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:51:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY35-XL-N
Flanged housing unit
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Yerine geçer
RCJY35-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
L | 118 mm | Flange width |
U | 46,4 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 650 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,41 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 92 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
W | 3 mm | Width of flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 32,5 mm | Height housing |
A1 | 12,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 21 mm | Distance raceway |
B | 42,9 mm | Width |
V | 100 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
CJ07 | Housing | |
GYE35-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJY35-XL-N
RCJY35-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-