Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:59:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJY30-XL-N
Flanged housing unit
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Yerine geçer
RCJY30-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
L | 108 mm | Flange width |
U | 42,2 mm | Total height unit |
Cr | 20.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 480 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,1 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 82,5 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
W | 3 mm | Width of flats |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 31 mm | Height housing |
A1 | 12 mm | Thickness of flange |
A2 | 20 mm | Distance raceway |
B | 38,1 mm | Width |
V | 85 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJ06-N | Housing | |
GYE30-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK06 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJY30-XL-N
RCJY30-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-