Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:37:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTZ25-XL
Flanged housing unit
Housing units RCJTZ, two-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
L | 70 mm | Flange width |
H | 124 mm | Height flange |
U | 46 mm | Total height unit |
Cr | 14.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 370 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,76 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 99 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
T1 | 3,5 mm | Height spigot |
Z | 60 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 28,5 mm | Height housing |
A1 | 12 mm | Thickness of flange |
A2 | 19 mm | Distance raceway |
B1 | 44,5 mm | Locking collar total width |
V | 70 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 37,5 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Additional information
GEHCJTZ05-GG | Housing | |
GE25-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJTZ25-XL
RCJTZ25-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products