Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:53:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJTY17-XL
Flanged housing unit
Housing units RCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Yerine geçer
RCJTY17
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
L | 57 mm | Flange width |
H | 99 mm | Height flange |
U | 32,9 mm | Total height unit |
Cr | 10.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 202 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,34 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 76,5 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 25 mm | Height housing |
A1 | 9,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 17 mm | Distance raceway |
B | 27,4 mm | Width |
V | 57 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJT03 | Housing | |
GYE17-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJTY17-XL
RCJTY17-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-