Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJO80-XL
Flanged housing unit
Housing units RCJO, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, series 63, R seals
Yerine geçer
RCJO80
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
L | 250 mm | Flange width |
U | 109,7 mm | Total height unit |
Cr | 123.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 87.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.050 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 16,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 196 mm | Distance fixing bore |
N | 28 mm | Fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 80 mm | Height housing |
A1 | 25 mm | Thickness of flange |
A2 | 50 mm | Distance raceway |
V | 210 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 118 mm | Outside diameter locking device |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJO16 | Housing | |
GNE80-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJO80-XL
RCJO80-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products