Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:55:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCJL40-XL-N
Flanged housing unit
Housing units RCJL, four-bolt flanged housing units, cast iron, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals
Yerine geçer
RCJL40-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
L | 130 mm | Flange width |
U | 51 mm | Total height unit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 910 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,86 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 101,5 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 36,5 mm | Height housing |
A1 | 13 mm | Thickness of flange |
A2 | 24 mm | Distance raceway |
V | 110 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJ08 | Housing | |
GLE40-XL-KRR-B | Bearing designation | |
KASK08 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -40 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 180 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RCJL40-XL-N
RCJL40-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

