Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:48:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAY25-XL
Flanged housing unit
Housing units RAY, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Yerine geçer
RAY25
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
H | 95 mm | Height flange |
H | 95 mm | Flange width |
U | 21,5 mm | Total height unit |
Cr | 14.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 3.650 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,31 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 76 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 8,7 mm | Fixing square |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 8,7 mm | Height housing |
B | 27 mm | Width |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 60 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN52-MSB | Housing | |
AY25-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları RAY25-XL
RAY25-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

