Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:09:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RAL012-NPP
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings RAL..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore
Yerine geçer
RAL 012 NPP FA106
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 19,05 mm | Bore diameter |
d | 19,05 mm | Bore diameter, inch |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 16,7 mm | Width |
B1 | 24,6 mm | Locking collar total width |
Cr | 9.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 231 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 104,17 g | Ağırlık |
Dimensions
C | 12 mm | Width, outer ring |
S | 6 mm | Distance raceway |
d2 | 25,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 30 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3,175 mm | Width across flats (Inch) |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Manufacturing instruction | FA106 | Bearing subjected to special noise testing |
Özellikleri

