Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:32:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE20-XL-NPP-NR
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides
Yerine geçer
RAE20-NPP-NR
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 21,4 mm | Width |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
Cr | 12.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,17 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 14 mm | Width, outer ring |
S | 7,5 mm | Distance raceway |
d2 | 26,9 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 33 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
A | 3,58 mm | Distance snap ring |
0 mm | Upper distance retaining ring tolerance | |
-0,25 mm | Lower distance retaining ring tolerance | |
W | 3 mm | Width of flats |
D2 | 52,7 mm | Outside diameter snap ring |
0 mm | Upper width snap ring tolerance | |
-0,1 mm | Lower width snap ring tolerance |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları RAE20-XL-NPP-NR
RAE20-XL-NPP-NR için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

