Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:36:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE25-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B
Yerine geçer
RAE 25 NPPB, RAE25-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
DSP | 52 mm | Outside diameter |
B | 21,4 mm | Width |
Cur | 410 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
Cr | 14.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,19 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 15 mm | Width, outer ring |
S | 7,5 mm | Distance raceway |
d2 | 30,5 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 37,5 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Shape of outer surface | B |
Özellikleri

