Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:50:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE15-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP-B
Yerine geçer
RAE15-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
DSP | 40 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width |
Cur | 248 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 28,6 mm | Locking collar total width |
Cr | 9.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,12 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 12 mm | Width, outer ring |
S | 6,5 mm | Distance raceway |
d2 | 23 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 28,4 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları RAE15-XL-NPP-B
RAE15-XL-NPP-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products