Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:19:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE40-XL-NPP-FA106
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RAE..-XL-NPP
Yerine geçer
RAE40-NPP-FA106
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 30,2 mm | Width |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.030 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,606 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 21 mm | Width, outer ring |
S | 11 mm | Distance raceway |
d2 | 49,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 58 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13,6 | Calculation factor |

