Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA108-NPP
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RA..-NPP
Yerine geçer
RA 108 NPP

Main Dimensions & Performance Data
d | 38,1 mm | Bore diameter |
d | 38,1 mm | Bore diameter, inch |
D | 80 mm | Outside diameter |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
B | 30,2 mm | Width |
Cur | 940 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 19.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,636 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 21 mm | Width, outer ring |
S | 11 mm | Distance raceway |
d2 | 49,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 58 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 4,762 mm | Width across flats (Inch) |
Calculation factors
f0 | 13,6 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Shape of outer surface | Z |
Özellikleri


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch