Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:32:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA103-NPP
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RA..-NPP
Yerine geçer
RA 103 NPP
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 30,1625 mm | Bore diameter |
d | 30,162 mm | Bore diameter, inch |
D | 62 mm | Outside diameter |
B1 | 35,8 mm | Locking collar total width |
B | 23,8 mm | Width |
Cur | 530 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 19.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 312,9 g | Ağırlık |
Dimensions
C | 18 mm | Width, outer ring |
S | 9 mm | Distance raceway |
d2 | 37,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 44 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3,969 mm | Width across flats (Inch) |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Shape of outer surface | Z |
Özellikleri