Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:24:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RA014-NPP
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing RA..-NPP
Yerine geçer
RA 014 NPP

Main Dimensions & Performance Data
d | 22,225 mm | Bore diameter |
d | 22,225 mm | Bore diameter, inch |
D | 52 mm | Outside diameter |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
B | 21,4 mm | Width |
Cur | 400 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 14.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 212 g | Ağırlık |
Dimensions
C | 15 mm | Width, outer ring |
S | 7,5 mm | Distance raceway |
d2 | 30,5 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 37,5 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3,175 mm | Width across flats (Inch) |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Shape of outer surface | Z |
Özellikleri


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch