Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ320-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Yerine geçer
QJ320N2MPA
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 100 mm | Bore diameter |
D | 215 mm | Outside diameter |
B | 47 mm | Width |
Cr | 325.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 365.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 16.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.000 1/min | Reference speed |
≈m | 8,7 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 114 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 201 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 176,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 138,98 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 110,3 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 11,7 mm | Hight retaining slot |
bn | 10,5 mm | Width retaining slot |
rn | 2 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design, bearing outer ring | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
Cage | Solid brass cage, outer ring guided | Solid brass cage, outer ring guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları QJ320-N2-MPA
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)