Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ213-XL-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Yerine geçer
QJ213-MPA
Tercih edilen ürün
Rulman için çalışma koşulları QJ213-XL-MPA
QJ213-XL-MPA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Englisch
Four-Point Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2015-12-22 | Broschüre | OVL | Spanisch
Rodamientos con cuatro puntos de contacto

2015-12-22 | Broschüre | OVL | Portugiesisch
Rolamentos com quatro pontos de contacto
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
2015-02-13 | Broschüre | OVL | Deutsch