Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:43:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1064-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 320 mm | Bore diameter |
D | 480 mm | Outside diameter |
B | 74 mm | Width |
Cr | 650.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.320.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 36.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.250 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.080 1/min | Reference speed |
≈m | 50,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 334,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 465,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 424 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 376,5 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 280,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 15 mm | Hight retaining slot |
bn | 12,5 mm | Width retaining slot |
rn | 2,5 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design, bearing outer ring | N2 | Two retaining grooves in the outer ring on one side |
Cage | Solid brass cage, outer ring guided | Solid brass cage, outer ring guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Dimensional / heat stabilization | S1 | Rings dimensional stabilized up to 200° |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları QJ1064-N2-MPA
QJ1064-N2-MPA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch