Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:04:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1024-N2-MPA
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Yerine geçer
QJ1024N2MPA


Main Dimensions & Performance Data
d | 120 mm | Bore diameter |
D | 180 mm | Outside diameter |
B | 28 mm | Width |
Cr | 145.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 200.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.100 1/min | Reference speed |
≈m | 2,707 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 129 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 171 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 159,15 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 141,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 105 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
an | 6,5 mm | Hight retaining slot |
bn | 6,5 mm | Width retaining slot |
rn | 0,5 mm | Radius retaining slot |
45 ° | Angle retaining slot | |
α | 35 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları QJ1024-N2-MPA
QJ1024-N2-MPA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."