Arama teriminizle ilgili ürün sayfasına yönlendirildiniz.
Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MP-40100
Deep groove ball bearing puller, 4-arm
BETEX MP-40100, Pulling device for simultaneous removal of deep groove ball bearings from the shaft and from the housing – or only from a shaft fitted with a tight fit on the inner ring, for up to 23 standard deep groove ball bearings of defined sizes with bore diameters of 10 to 30 mm

Dimensions
A11 | 160 mm | Length puller arms no. 11 |
A12 | 160 mm | Length puller arms no. 12 |
A13 | 180 mm | Length puller arms no. 13 |
505 x 480 x 120 | Dimensions case (mm) | |
≈m | 1,42 kg | Ağırlık |
Additional information
6000, 6001, 6002, 6003, 6200, 16002, 16003, 16100, 16101, 6004*, 6005*, 6006*, 6201, 6202*, 6203*, 6300*, 6204, 6205, 6301, 6302, 6303, 62/22, 63/22* | Suitable for bearing types 1 | |
Claws of the puller arms are placed between inner and outer ring and grip the ball track of the outer ring, removing of sealed bearings possible after prior removal of the seal | Use | |
Threaded spindle with head and hand lever, 3 sets of 4 puller arms each, 10 support rings, selection aid table, carrying case | Delivery scope |
Dipnotlar
1

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Version | SP | Single product |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."