Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:30:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY30-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Yerine geçer
PMEY30-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
H | 125 mm | Height flange |
U | 19 mm | Total height unit |
Cr | 20.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 480 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,91 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
Z | 80 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 20,5 mm | Height housing |
A1 | 9,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 2 mm | Distance raceway |
B | 30 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
ME06 | Housing | |
GAY30-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK06 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
Material | GG | Grey cast iron |
Rulman için çalışma koşulları PMEY30-XL-N
PMEY30-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

