Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:50:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJTY25-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals
Yerine geçer
PCJTY25-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
L | 70 mm | Flange width |
H | 124 mm | Height flange |
U | 38,5 mm | Total height unit |
Cr | 14.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 335 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,55 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 99 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
W | 2,5 mm | Width across flats |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 28,5 mm | Height housing |
A1 | 11 mm | Thickness of flange |
A2 | 19 mm | Distance raceway |
B | 27 mm | Width |
V | 70 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
GEHCJT05-GG-N | Housing | |
GAY25-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK05 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları PCJTY25-XL-N
PCJTY25-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

