Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:49:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJ45-XL
Flanged housing unit
Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
L | 137 mm | Flange width |
U | 56,7 mm | Total height unit |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 970 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 2,11 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 105 mm | Distance fixing bore |
N | 14 mm | Fixing bore |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 35 mm | Height housing |
A1 | 13 mm | Thickness of flange |
A2 | 24 mm | Distance raceway |
V | 116 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 63 mm | Outside diameter locking device |
Additional information
1 | Number of housings | |
CJ09 | Housing | |
GRAE45-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları PCJ45-XL
PCJ45-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products