Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:37:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFT17-XL
Flanged housing unit
Housing units PCFT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Yerine geçer
PCFT17
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
L | 57 mm | Flange width |
H | 99 mm | Height flange |
U | 32,1 mm | Total height unit |
Cr | 10.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 248 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,33 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 76,5 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 18 mm | Height housing |
A1 | 9,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 10 mm | Distance raceway |
V | 57 mm | Shoulder diameter housing |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
d3 | 28,4 mm | Outside diameter locking collar |
Additional information
1 | Number of housings | |
CFT03 | Housing | |
GRAE17-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları PCFT17-XL
PCFT17-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

