Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:39:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBS12-XL
Plummer block housing unit
Plummer block housing units PBS, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Yerine geçer
PBS12


Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
H2 | 59,6 mm | Height |
L | 123,8 mm | Length total |
C0r G | 2.700 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,32 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 92 mm | Distance fixing bore |
N | 10,5 mm | Width (slot) |
N1 | 5,6 mm | Distance slot center |
S | 15 mm | Distance fixing |
Dimensions
H | 30,2 mm | Distance shaft axis |
A | 32,5 mm | Width (base) |
A1 | 14,2 mm | Width (head) |
H1 | 2,6 mm | Heigth (base) |
P | 25,4 mm | Distance support |
Additional information
GEH40-PBS | Housing | |
RAE12-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları PBS12-XL
PBS12-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products