Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PAGBAO40-PP-AS


Lineer Kayar Yatak Üniteleri

Açık tasarım, her taraftan keçeli, sonradan yağlanabilir

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 40  mm   
H 82,4  mm   
B 108  mm   
L 80  mm  Tolerans: h12
A3 18  mm   
A5 54  mm   
B2 18,2  mm  Çap Fw'deki B2 ölçüsü
H2 45  mm   
H6 11  mm  Tolerans: 0/-0,5
JB 86  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
JL 58  mm  Tolerans: +0,2/-0,2
K5 M8   
K8 NIPA2  Yağlama nipeli
L4 78  mm   
L5 56  mm   
N1 9,2  mm  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
N3 15  mm  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
W 4  mm  Maksimum sıkma torkuna dikkat edin!
Sıkma torku maksimum 5 Nm
α 54  °   
m 0,91  kg  Ağırlık
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi