Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PAGBA16-PP-AS


Lineer Kayar Yatak Üniteleri

Her taraftan keçeli, sonradan yağlanabilir

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 16  mm   
H 41  mm   
B 50  mm   
L 36  mm  Tolerans: h12
A3 15  mm   
A5 25  mm  Tolerans: +0,01/-0,01
H2 22  mm  Tolerans: +0,01/-0,01
H6 5,4  mm  Tolerans: 0/-0,5
JB 40  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
JL 26  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
K5 M4   
K8 NIPA1  Yağlama nipeli
L4 35  mm   
L5 22  mm   
N1 4,7  mm  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
N3 8  mm  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
m 0,11  kg  Ağırlık
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi