Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PABO40-PP-AS


Lineer Kayar Yataklar

Açık tasarım, her taraftan keçeli, sonradan yağlanabilir

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 40  mm   
D 62  mm   
L 80  mm  Tolerans: h12
B2 18,2  mm  Çap Fw'deki B2 ölçüsü
BL2 2,15  mm  Tolerans: H13

Segman kanalları DIN 471 segmanlara uygundur.
DN 59  mm   
L2 60,3  mm  Tolerans: H13

Delikler rulman uzunluğu L'ye göre simetrik
N4 3  mm   
NL 3  mm  Tolerans: H13
T4 1,5  mm   
α 54  °   
m 362  g  Burç ağırlığı
C0 600000  N  Statik yük katsayılarının rulmanın yuva içine montajı konumunda geçerliliği yoktur.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi