Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PAB20-PP-AS


Lineer Kayar Yataklar

Her taraftan keçeli, sonradan yağlanabilir

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 20  mm   
D 32  mm  Tolerans: h7
L 45  mm  Tolerans: h12
BL2 1,6  mm  Tolerans: H13

Segman kanalları DIN 471 segmanlara uygundur.
DN 30,3  mm   
L2 31,2  mm  Tolerans: H13

Delikler rulman uzunluğu L'ye göre simetrik
NL 2,5  mm  Tolerans: H13
m 68  g  Burç ağırlığı
C0 150000  N  Statik yük katsayılarının rulmanın yuva içine montajı konumunda geçerliliği yoktur.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi