Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:15:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2308-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Yerine geçer
NUP2308-E-TVP2, NUP2308E.TVP2
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 33 mm | Width |
Cr | 132.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 119.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 21.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 10.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.800 1/min | Reference speed |
≈m | 0,973 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 57,6 mm | Maximum rib diameter inner ring |
D1 min | 75,9 mm | Minimum rib diameter outer ring |
da min | 49 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
dc min | 60 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 81 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
E | 80 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 52 mm | Raceway diameter inner ring |
B3 | 5,5 mm | Width of loose rib |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları NUP2308-E-XL-TVP2
NUP2308-E-XL-TVP2 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting